53112551
Kabelová vývodka; M 16; Rozsah sevření (min./max.): 4.5 - 10 mm; Velikost klíče 1: 20; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® MS-HF-M GRIP M16X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
12.262,12 Kč
(49.048,48 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoké odlehčení tahu
- Pro vysoké mechanické namáhání
- Bez halogenů a odolná proti plameni
- Spolehlivá ochrana proti nadměrnému ohybu a zlomení kabelu
Použití
- Investiční výstavba
- Kabelová vývodka s dvojitým třmenem pro odlehčení tahu pro drsné provozní podmínky
- Jeřábové dráhy
- Pohyblivé provozní prostředky
- Stroje a zařízení na staveništích