53112004
Kabelová vývodka; NPT 1/4"; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 7 mm; Velikost klíče 1: 16; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® MS NPT 1/4''
Přidat do porovnání produktů
Cena
23.203,73 Kč
(23.203,73 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Výrobek s působivě širokým spektrem použití díky svým univerzálním vlastnostem.
- Speciálně do náročného prostředí s vysokými nároky na mechanickou a chemickou stabilitu.
- Velký, variabilní rozsah sevření pro různé vnější průměry kabelů.
- Optimální utěsnění pomocí O-kroužku a těsnicího kroužku umožňuje stupeň krytí IP 68 (10 barů).
- Optimální odlehčení tahu díky flexibilním lamelám.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- K dispozici je rozsáhlý sortiment příslušenství.
Použití
- Pro utěsnění a odlehčení vstupu kabelu do pouzdra.
- Pro použití v regulační technice, u motorů a frekvenčních měničů.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.