52220110
Vícenásobný vstup; M 40; Počet kabelových vstupů: 12; Velikost klíče 1: 46; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 67, IP 66, IP 68 - 0.1 bar (60 min)
SKINTOP® MULTI-M 40X1.5 / 2X1-4+10X2-6 MM
Přidat do porovnání produktů
Cena
527,43 Kč
(52.743,24 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vícenásobný vstup kabelů umožňuje vyšší hustotu osazení (až 30 kabelů podle varianty).
- Velké rozsahy sevření, každý variabilní o 4 mm, pro různé průměry kabelů.
- Přímý vstup kabelu bez předchozího perforování průchodek.
- Flexibilita při výběru průměru kabelu omezuje rozmanitost dílů ve skladu, což přináší logistické a nákladové výhody.
- Snadná montáž na pouzdro přišroubováním nebo upevněním pojistnou maticí.
- Neobsazené prostupy zůstávají bezpečně uzavřené a utěsněné díky technologii elastického gelu s inovativní membránovou technologií.
- Nejlepší možné utěsnění k pouzdru a ke kabelům umožňuje stupeň krytí IP 68.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Pro utěsněný a tahově odlehčený vícenásobný vstup nekonfekcionovaných kabelů do pouzdra.
- Lze použít v suchém, vlhkém a olejovém prostředí.
- Vhodný pro venkovní použití.