61735822
Hák; Průměr kabelu: 4.5mm - 25mm;
STAR STRIP SPARE HOOK SMALL
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.240,83 Kč
(42.408,31 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 10 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Uživatelsky i ergonomicky příjemný nástroj ( mimo jiné díky malé hmotnosti)
- Univerzálně použitelný pro kruhové, podélné a spirálové řezy
- Břity vysoké kvality zajišťují snadné odpláštění i u těžkých izolačných materiálů
- Velký rozsah díky výměnnému přidržovacímu háku
- Odolnost: testováno pro více než 100 000 odizolování
Použití
- Nastavitelný odplášťovací nástroj pro kulaté kabely s nejrůznějšími materiály izolace (jako PVC, PTFE, guma nebo PUR)
- Různé vyměnitelné háky umožňují použít STAR STRIP pro kabely s průměrem 4.5 - 25 mm a 20 - 40 mm