61796990
Kabelové oko; vhodná krimpovací vložka: B24; pro průřez: 185mm²; M12; Elektrolytická měď
TUBE CABLE LUGS KRT 185/12
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.004,45 Kč
(12.017,80 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Vysoká bezpečnost a zatížitelnost díky velmi kvalitní elektrolytické mědi
Použití
- Zejména pro připojení k přípojnicím a měděným konektorům
- Max. 48 kV