62120126
Náhradní díl; Pro šířku kabelového vázacího pásku: 7.6mm
TY-GUN ERG 120B SPARE PART KNIFE
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.493,29 Kč
(124.664,41 Kč/100 Ks)
2 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- O 360° otočná špička pro pohodlnou montáž
- Ergonomický design (zaoblený tvar) a vysoký komfort obsluhy
- Minimální zátěž uživatele
- Snadno přístupné nastavovací kolečko pro napětí tahu, automatický mechanizmus odřezávání
- Velký otvor (šířka 25,4 mm) usnadňuje vložení kabelového vázacího pásku
Použití
- Montážní pistole pro plastové kabelové vázací pásky
- Umožňuje rychlé a ekonomické vázání, upevňování a montáž plastových kabelových vázacích pásků
- Prodloužená životnost kabelového pásku díky optimálnímu nastavení napínací síly
- Zbytky vázacího pásku ostávají v čelisti pistole - minimální odpad na pracovišti