61715000
Kabelové vázací pásky; Šířka kabelového vázacího pásku: 2.4mm; Celková délka: 92mm; přírodní; Polyamid; Bez halogenů;
CABLE TIES TY-RAP TYB 23 M 92X2.4 NA
Přidat do porovnání produktů
Cena
749,60 Kč
(74,96 Kč/100 Ks)
1000 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoká pevnost proti odvázání je zaručena i za obtížných podmínek, jako např. při extrémních teplotách, vlhkosti nebo za studena
- Uzávěr je odolný proti nárazům a vibracím
- Ocelový jazyk z antimagnetické nerezové oceli (typ 316) je pevně zakotven v hlavě vázacího pásku
Použití
- Kabelové vázací pásky s ocelovým jazykem pro náročné provozní podmínky