2170317
Sběrnicový kabel; AS-Interface; Vlečný řetěz; Tvar kabelu: Plochý; Polyuretan; Bez halogenů: Ne; -40 °C do 80 °C; žlutá
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P 2x2,5 YE
Přidat do porovnání produktů
Cena
13.568,86 Kč
(13.568,86 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro vysoce flexibilní použití (energetické řetězy, často se pohybující strojní součásti atd.)
- Zvýšená odolnost proti olejům
- Obzvláště odolný proti olejům a plamen.
- Nový BUS ASI FD 2X2,5 (Long Distance) umožňuje připojení vzdálenějších modulů. Další napájecí jednotky nejsou potřeba. BUS ASI LD je zpětně kompatibilní s verzí 1,5.
- Žlutý kabel pro současné napájení a přenos dat prostřednictvím samostatných žil pro bezproblémovou výměnu dat a snížení nákladů na kabeláž.
- Černý kabel pro přenos pomocné energie 30 V DC.
- Technologie chráněná proti přepólování díky geometricky kódovanému kabelu.
- U varianty „LD“ (Long Distance) lze připojit i vzdálenější moduly a ušetřit další napájecí zdroje AS-I.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů.
- Pro komunikaci na úrovni akčních členů a snímačů
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Kabeláž pro snímače/akční členy
- Všestranné použitelný v závislosti na materiálu pláště.