2170228
Sběrnicový kabel; AS-Interface; Pevné uložení; Tvar kabelu: Plochý; Pryž; Bez halogenů: Ano; -40 °C do 85 °C; žlutá
UNITRONIC® BUS ASI (G) 2x1,5 YE
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.693,75 Kč
(6.693,75 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- K dispozici ve 3 různých provedeních pláště (pryž, TPE, PVC).
- Varianta „G“ je bez halogenů.
- Varianta „TPE“ s vnějším pláštěm odolným vůči olejům je vhodná zejména pro mokré oblasti ve spojení s chladicími kapalinami mísitelnými s vodou.
- Verze „PVC A“ je certifikována pro severoamerický trh.
- Technologie chráněná proti přepólování díky geometricky kódovanému kabelu.
- Žlutý kabel pro současné napájení a přenos dat prostřednictvím samostatných žil pro bezproblémovou výměnu dat a snížení nákladů na kabeláž.
- Černý kabel pro přenos pomocné energie 30 V DC.
- Červený kabel pro přenos pomocného napájení 230 V AC, vhodný pro silnoproudé účely.
- U varianty „LD“ (Long Distance) lze připojit i vzdálenější moduly a ušetřit další napájecí zdroje AS-I.
Použití
- Pro komunikaci na úrovni akčních členů a snímačů
- Pro pevné uložení i příležitostně pohyblivé použití, ne však pro trvale se opakující vratné pohyby nebo nucené zatížení v tahu
- Provedení TPE má vnější plášť odolný proti olejům. Je vhodný do vlhkých prostor, a také ve spojení s chladicími a mazacími prostředky
- Kabeláž pro snímače/akční členy