2170500
Sběrnicový kabel; CAN; Pevné uložení; jmenovitá charakteristická impedance: 120; 4X1X0.5; PE; černá; 9 mm
UNITRONIC® BUS CAN BURIAL 4x1x0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.488,54 Kč
(11.488,54 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vhodný pro komunikaci CAN podle normy ISO 11898
- Velmi odolný dvojitý plášť, umožňuje uložení bez ochranné hadice
- Robustní, odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Průměr vnitřního pláště vhodný pro běžné konektory
Použití
- Použitelné pro komunikační systémy na bázi sběrnice CAN, například CANopen
- Pro venkovní použití
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití
- Vhodný pro přímé uložení do země