2170260
Sběrnicový kabel; CAN; Pevné uložení; jmenovitá charakteristická impedance: 120; 1x2x0.22 mm²; PVC; fialová; 5.7 mm; cUL listed
UNITRONIC® BUS CAN 1x2x0,22
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.919,40 Kč
(3.919,40 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Jednopárový nebo dvoupárový kabel s různými průřezy vodičů pro spolehlivý přenos dat při zvyšujících se přenosových délkách.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí (F/UTP).
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Pro sběrnicovou komunikaci v sítích na bázi CAN.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.