0027414
Nízkofrekvenční datový kabel; 7X0.14; Barevné značení žil: DIN 47100; PVC; Stíněné; Vlečný řetěz
UNITRONIC® FD CY 7x0,14
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.185,53 Kč
(7.185,53 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Osvědčený kabel, úspěšně testovaný na 2 miliony ohybových cyklů ve vlečném řetězu.
- S průřezy vodičů od 0,14 mm² pro nízkofrekvenční přenos dat.
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
- Relativně velmi malých poloměrů ohybu je dosaženo díky vysoce flexibilní konstrukci kabelu.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu, s vodorovnou dráhou pojezdu do 10 m.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je do jisté míry odolný proti olejům.