0022403
Nízkofrekvenční datový kabel; 3X26 AWG; Barevné značení žil: DIN 47100 bez opakování barev; PVC; UL recognised; Flexibilní
UNITRONIC® LiYY A 3X26AWG/7
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.877,75 Kč
(1.235,36 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vhodný pro lehké mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je do jisté míry odolný proti olejům.