1030400
Nízkofrekvenční datový kabel; 2X2X0.14; Barevné značení žil: DIN 47100; PVC; Flexibilní
UNITRONIC® LiYY (TP) 2x2x0,14 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
167.759,00 Kč
(1.677,59 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 10000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Elektrické obvody jsou díky stáčení žil do párů (TP, Twisted Pair) s krátkými délkami zkrutu dobře odděleny.
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Vhodné pro počítačové systémy, elektronické řídicí a regulační přístroje, kancelářské stroje, váhy atd. podle příslušného instalačního standardu.
- Pro pevné uložení.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vhodný pro lehké mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je do jisté míry odolný proti olejům.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.