0032801
Nízkofrekvenční datový kabel; 3X0.25; Barevné značení žil: DIN 47100; PUR; Stíněné; Flexibilní
UNITRONIC® PUR CP 3x0,25
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.587,93 Kč
(5.587,93 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Vhodné pro počítačové systémy, elektronické řídicí a regulační přístroje, kancelářské stroje, váhy atd. podle příslušného instalačního standardu.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.