22260225
Konfekcionovaný kabel pro snímače/akční členy; Vlečný řetěz, Flexibilní; Polyuretan; 1x3; M 8 (Kódování A), Zásuvka, Rovné (180 °); M 12 (Kódování A), Zástrčka, Rovné (180 °); 0.3 m
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FS
Přidat do porovnání produktů
Cena
370,53 Kč
(37.053,06 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Díky integrované ochraně proti vibracím je konektor odolný vůči nárazům a vibracím.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Úspora času při instalaci díky konfekcionovanému kabelu.
- Kompaktní rozměry umožňují snadnou integraci do koncepce stroje.
- K dispozici je také varianta s LED diodami pro snadnou diagnostiku v případě poruchy.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vnější plášť z polyuretanu a konektory odolávají vysokému mechanickému namáhání.