0033000
Nízkofrekvenční datový kabel; 2X20 AWG; PVC; Stíněné; Flexibilní
UNITRONIC® ST 2x20/7AWG
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.571,42 Kč
(4.571,42 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Vhodné pro počítačové systémy, elektronické řídicí a regulační přístroje, kancelářské stroje, váhy atd. podle příslušného instalačního standardu.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.