2173000
Sběrnicový kabel; CAN; Pevné uložení; jmenovitá charakteristická impedance: 120; 1X2X0.5; ; 7.6 mm
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.207,52 Kč
(20.415,04 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Dobrá chemická odolnost
- Odolný proti mechanickým vlivům v drsných podmínkách prostředí
- Rozšířený teplotní rozsah
- Omezené šíření plamene zvyšuje ochranu před poškozením zdraví osob a majetku případě požáru
- Optimalizovaná konstrukce z hlediska EMC
Použití
- Pro použití v kolejových vozidlech a autobusech, pro pevné instalace a aplikace, kde může dojít k omezenému pohybu
- Komunikační systém WTB (drátová vlaková síť) a MVB (multifunkční síť vozidel) tvoří takzvanou síť TCN (vlaková komunikační síť)
- Vhodný i do prostředí s výskytem oleje a zvýšenou teplotou okolí
- UNITRONIC® TRAIN bus kabely jsou určeny pro použití v TCN dle IEC 61375 MVB dle IEC 61375-3-1 WTB dle IEC 61375-2-1