61795925
Hydraulický krimpovací nástroj; Pro průřez (min./max.): 10mm² - 400mm²;
CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311
Přidat do porovnání produktů
Cena
68.786,27 Kč
(6.878.626,70 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Ergonomicky tvarované rukojeti
- Lisovací hlavu lze otočit o 180 stupňů
- Automatický rychloposuv lisovacích čelistí a trnů
- Málo součástek, jednoduchá výměna
- Potřebná nepatrná ruční síla (maximálně 245 N)
Použití
- Systém 1311 k lisování měděných spojů o průřezu 10 – 400 mm²