Nová evropská právní forma
Společnost LAPP je nyní známá jako Lapp Holding SE
Stuttgart, 11. January 2023
Stuttgart, 11. ledna 2023
Změna na obchodní formu společnosti LAPP. S účinností od 27. prosince 2022 se z dřívější společnosti Lapp Holding AG stala společnost Lapp Holding SE.
S novým názvem společnosti Societas Europaea (SE) očekává světový lídr na trhu integrovaných řešení v oblasti kabelové a spojovací techniky větší strategickou svobodu. „Právní transformace je stavebním kamenem dlouhodobého procesu rozvoje podnikání a závazkem k mezinárodnímu postavení společnosti LAPP a jejích trhů. Nová právní forma SE poskytne naší organizaci rámec pro důsledné a udržitelné řízení našeho mezinárodního růstu,“ vysvětluje Matthias Lapp, předseda představenstva Lapp Holding SE.
Matthias Lapp zdůrazňuje, že přeměna je „čistě změnou právní formy“. Sídlo společnosti Lapp Holding SE bude i nadále ve Stuttgartu-Vaihingenu. To podtrhuje i strategie LAPP 2027, která jasně definuje dlouhodobé cíle růstu a související aktivity. To zahrnuje i organizační změny. Aby byla společnost LAPP schopna jednat rychleji a efektivněji tváří v tvář silnému růstu, provedla restrukturalizaci. V souladu s mottem „Myslet globálně, jednat lokálně“ je cílem zajistit zachování místních silných stránek a současně centrálně kontrolovat strategické směry.