Skupina Lapp truchlí za Ursulu Idu Lappovou
Zakladatelka firmy zemřela ve věku 90 let
Byla vynikající podnikatelkou a zapsala se do historie obchodu: Ursula Ida Lappová, zakladatelka společnosti LAPP, zemřela minulou neděli ve věku 90 let ve Stuttgartu v Bádensku-Württembersku. „Naše matka byla duší firmy. Bude nám velmi chybět – jako matka i moudrá poradkyně,“ říká Andreas Lapp, předseda představenstva společnosti Lapp Holding AG.
Ursula Ida Lappová byla podnikatelkou se srdcem a nadšením pro věc. Společně se svým manželem Oskarem Lappem (1921–1987) založila společnost, která je dnes světovým lídrem na trhu integrovaných řešení pro připojení. Tento úspěšný příběh se začal psát koncem 50. let, kdy Oskar Lapp vyvinul první hranatý konektor pro průmysl a první průmyslově vyráběné připojovací a ovládací kabely. Tento vynález přinesl revoluci v technologii připojení po celém světě.
Bez Ursuly Idy Lappové by to však nebylo možné. V roce 1959 založili Lappovi svou firmu U.I. Lapp KG, přičemž U.I. znamená Ursula Ida. Na začátku se podnik vedl z garáže obytného domu ve stuttgartské čtvrti Vaihingen. Oskar Lapp se ujal prodeje a Ursula Ida Lappová se doma starala o účetnictví, reklamu a tehdy ještě malé děti. Často jezdívala na nákladové nádraží s vozíkem, aby převzala právě dodané kabely, které si tento podnikatelský pár původně nechával vyrábět na zakázku, nebo aby je okamžitě odeslala.
Lappovi společně založili první značku ve světě kabelů – a ÖLFLEX® byl tím správným výrobkem ve správnou dobu. Lappovi stanovili standardy kvality, které se dodnes používají v oblasti výroby kabelů po celém světě. Poptávka byla obrovská. V roce 1963 společnost otevřela svou první továrnu na výrobu kabelů ÖLFLEX®.
Po smrti Oskara Lappa v roce 1987 převzala vedení firmy Ursula Ida Lappová spolu se svými syny Siegbertem a Andreasem. Společnost nadále posilovala svou přítomnost na mezinárodní scéně.
Společnost LAPP se sídlem ve Stuttgartu v Německu je dnes předním dodavatelem integrovaných řešení a značkových produktů v oblasti kabelové a spojovací techniky.
Srdeční záležitostí však pro ni vždy byla i politická, společenská a kulturní angažovanost. Kromě velkorysých darů zařízením v Indii a institucím ve Stuttgartu a v okolí také spolu se svými syny v roce 1992 založila Nadaci Oskara Lappa. Ursula Ida Lappová také strávila čtyři roky v regionálním parlamentu. Získala mnoho ocenění za své úspěchy jako podnikatelka a za svou společenskou angažovanost, včetně Záslužného řádu Spolkové republiky Německo a Medaili za ekonomiku od státu Bádensko-Württembersko.
LAPP je dodnes zcela ve vlastnictví rodiny. Ursula Ida Lappová po sobě zanechala tři syny, z nichž dva pracují ve firmě. Dvě vnoučata této zakladatelky společnosti jsou také již aktivní ve společnosti LAPP. Matthias Lapp (38) je výkonným ředitelem pro Evropu, Jižní Ameriku, Afriku a Blízký východ, zatímco Alexander Lapp (36) je zodpovědný za digitalizaci a e-business. „Největším přáním naší matky bylo vidět, jak vnoučata přebírají odpovědnost ve firmě. Je skvělé, že měla možnost to zažít. Naši společnost budeme i nadále řídit v souladu s jejími hodnotami,“ uvedl předseda dozorčí rady Siegbert Lapp.
Pohřeb se konal v okruhu nejbližší rodiny a přátel.
Vzpomíná
rodina Lappova
Ve Stuttgartu, 27. dubna 2021